Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gehäuse HC-B 6-SMLD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1604728
1604729
1604730
1675269
1771176
1771189
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?IP-Bewertung Gewindegröße Steckverbindereigenschaften

30.95 €

4 Arbeitstage IP65M25+ Längsstrebe

31.65 €

4 Arbeitstage IP652 x M20+ Längsstrebe

32.40 €

4 Arbeitstage IP652 x M25+ Längsstrebe

34.40 €

4 Arbeitstage IP54PG16+ Deckel

32.30 €

4 Arbeitstage IP54PG16+ Deckel

36.05 €

4 Arbeitstage IP652 x PG16+ Deckel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 Serie (Steckverbinder) HC-B
Farbe Grau Gehäusematerial Aluminiumdruckguss Steckverbindertyp (Kategorie) Sockelgehäuse

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support