Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gehäuse HC-D 25-AML

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1772463

Teilenummer
1772463
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

143.59 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP65
Serie (Steckverbinder) HC-D Farbe Grau Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Steckverbindereigenschaften + Längsstrebe Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäuseverlängerung

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse HC-D 25-AML, die Teilenummer ist 1772463.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1772463.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support