Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
1503386 |
1503399 |
1503409 |
1503412 |
1503425 |
1503438 |
1503467 |
1511747 |
1511750 |
1516014 |
1516027 |
1516030 |
1516043 |
1516056 |
1516072 |
1516085 |
1516111 |
1516182 |
1516195 |
1516205 |
1516218 |
1516234 |
1516247 |
1516276 |
1516289 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Kabellänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnittsbereich | Maximale Betriebsspannung (V) | Nennspannung (Vdc) | Gesamtstrom (direkte Einspeisung) (A) | Max. Nennleistung pro Steckplatz (A) | Nennleistung (gesamt) (A) | Nennleistung pro E / A (A) | Anzahl der Signalplätze | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl der Stifte | IP-Bewertung | Gehäusematerial | Aufbau | Anschluss (Komponenten) | Layout | Statusanzeige | Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | Signaltyp | Typ (Sonstiges) | Amtsleitung | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.20 € | 4 Arbeitstage | - | 122 | 44 | 0.14 - 1 mm² | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 4-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Federkraftklemme | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | Ja | ||
61.45 € | 4 Arbeitstage | - | 142 | 44 | 0.14 - 1 mm² | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 6-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Federkraftklemme | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | Ja | ||
75.30 € | 4 Arbeitstage | - | 196 | 44 | 0.14 - 1 mm² | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 10 Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Federkraftklemme | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | Ja | ||
56.55 € | 4 Arbeitstage | - | 122 | 44 | 0.14 - 1.5 mm² | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 4-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Schraubklemmen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | - | ||
68.30 € | 4 Arbeitstage | - | 142 | 44 | 0.14 - 1.5 mm² | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 6-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Schraubklemmen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | - | ||
89.75 € | 4 Arbeitstage | - | 196 | 44 | 0.14 - 1.5 mm² | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 4-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Schraubklemmen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | - | ||
96.15 € | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-Wege | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | Zubehör | - | - | - | - | ||
67.00 € | 4 Arbeitstage | - | 176 | 44 | 0.14 - 1 mm² | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 8-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Federkraftklemme | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | Ja | ||
80.00 € | 4 Arbeitstage | - | 176 | 44 | 0.14 - 1.5 mm² | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 6-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Schraubklemmen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | - | ||
76.45 € | 4 Arbeitstage | 5 | 102 | 30 | - | 300 | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Kabelende offen | einfach | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | pnp | Mit Kofferraumkabel | Ja | - | ||
90.30 € | 4 Arbeitstage | 10 | 102 | 58 | - | 300 | - | - | 2 | 6 | 2 | 4-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Kabelende offen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Ja | - | ||
94.60 € | 4 Arbeitstage | 5 | 122 | 30 | - | 300 | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Kabelende offen | einfach | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | pnp | Mit Masterkabeln | Ja | - | ||
111.50 € | 4 Arbeitstage | 10 | 122 | 30 | - | 300 | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Kabelende offen | einfach | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | pnp | Mit Kofferraumkabel | Ja | - | ||
115.10 € | 4 Arbeitstage | 5 | 141 | 58 | - | 300 | - | - | 2 | 6 | 2 | 8-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Kabelende offen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Ja | - | ||
133.60 € | 4 Arbeitstage | 5 | 161 | 58 | - | 300 | - | - | 2 | 6 | 2 | 10 Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Kabelende offen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Ja | - | ||
154.70 € | 4 Arbeitstage | 10 | 161 | 30 | - | 300 | - | - | 2 | 6 | 2 | 10 Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Kabelende offen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Ja | - | ||
142.80 € | 4 Arbeitstage | - | 141 | 30 | - | 300 | - | - | 2 | 6 | 2 | 8-Wege | -30 - +80 | 4 | IP65 | PBT | Doppelt | Kabelende offen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Ja | Ja | ||
62.50 € | 4 Arbeitstage | - | 93 | 30 | - | - | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | - | einfach | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | pnp | M16-Stecker Terminal | Nein | - | ||
82.20 € | 4 Arbeitstage | - | 113 | 30 | - | - | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | - | einfach | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | pnp | M16-Steckverbinder | Nein | - | ||
96.60 € | 4 Arbeitstage | - | 132 | 30 | - | - | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | - | einfach | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | pnp | M16-Steckverbindung | Nein | - | ||
108.20 € | 4 Arbeitstage | - | 152 | 30 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 10 Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | - | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | - | ||
62.10 € | 4 Arbeitstage | - | 93 | 30 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | - | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | - | ||
74.35 € | 4 Arbeitstage | - | 113 | 30 | - | - | 24 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6-Wege | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | - | einfach | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | pnp | M12-Steckverbinder | Nein | - | ||
76.10 € | 4 Arbeitstage | - | 176 | 44 | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | - | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Schraubklemmen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | Ja | ||
85.50 € | 4 Arbeitstage | - | 196 | 44 | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | - | -30 - +80 | 3 | IP65 | PBT | Einfach | Schraubklemmen | - | LED | M8-Buchse | Sensor & Aktor Box (passiv) | - | - | Nein | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Farbe | Grün | Verteilerkasten (Kategorie) | M8 + Stahlgewinde |
---|
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 4.34 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 6.97 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 0.94 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 1.78 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 11.64 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.