• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stapelgehäuse DC-B 6

Stapelgehäuse DC-B 6

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1602041
1602054
1602067
1602070
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewindegröße

141.85 €

Verfügbar 3 Arbeitstage M20

154.01 €

Verfügbar 3 Arbeitstage M25

165.21 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2 x M20

174.88 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2 x M25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP67
Serie (Steckverbinder) DC-B Farbe Grau Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Steckverbindereigenschaften EMV-leitend Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support