Hersteller-Teilenummer: 2970714
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2970714
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 48 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +45 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Stecker (Steuerung) | EC 603 / DIN 41612 Stecker | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-UMKS |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | + Randverbinder |
Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMKS- F48M-VS, die Teilenummer ist 2970714.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2970714.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften