Teilenummer
|
---|
2903346 |
2903347 |
2903348 |
2903349 |
2903355 |
2903356 |
2909885 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Haltbarkeit | Max. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 20 | 7 Arbeitstage | 89 | 3 x 10 7 Zyklen | +70 | 24 | 30 | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Rücklaufdiode | |||
13.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | 89 | 1 x 107 Schaltvorgänge | +50 | 230 | 250 | 3 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | |||
12.70 € | 20 | 75 Arbeitstage | 89 | 1 x 107 Schaltvorgänge | +50 | 120 | 250 | 3 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | |||
11.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | 89 | 1 x 107 Schaltvorgänge | +50 | 24 | 250 | 3 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | |||
13.65 € | 20 | 7 Arbeitstage | 89 | 1 x 107 Schaltvorgänge | +50 | 230 | 250 | 6 | AgNi | 1 Umschaltung | + Varistor | |||
12.50 € | 20 | 7 Arbeitstage | 89 | 1 x 107 Schaltvorgänge | +50 | 120 | 250 | 6 | AgNi | 1 Umschaltung | + Varistor | |||
13.75 € | 20 | 7 Arbeitstage | 93 | 3 x 10 7 Zyklen | +70 | 24 | 250 | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Rücklaufdiode |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Breite(mm) | 16 | Tiefe(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskomponente |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Haltbarkeit
Max. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Relaisfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften