Chainflex® CF897 Servoleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF897.15.15.02.01-[1-2000/1]
CF897.15.15.02.02-[1-2000/1]
CF897.25.15.02.01-[1-2000/1]
CF897.40.15.02.01-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage (4G1,5+(2x1,5)C)C12.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage (4G1,5+2x(2x1,5)C)C13.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage (4G2,5+(2x1,5)C)C13.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage (4G4,0+(2x1,5)C)C14.51 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rated Voltage 600/1000 V Properties Ölbeständigkeit

Technischer Support