Labor-Tischgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55520010.MT1

Teilenummer
55520010.MT1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 198,9 Breite(mm) 224,2 Tiefe(mm) 72,4
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Farbe Grau
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Ja Schutzart (IP) IP30
Rastermaß (TE) 11

Sie befinden sich auf der Seite für Labor-Tischgehäuse, die Teilenummer ist 55520010.MT1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55520010.MT1.

Technischer Support