Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen

Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3 ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Kompatibel mit Feder ⌀4 mm mit Isolierung und starren Hülsen.
· Messing bearbeitet, vergoldet, ⌀4 mm Stutzen.
· Die Stutzen wird in vorgebohrte Platten aus Kunststoff, Metall etc. eingepresst.
· Verbindung: Flach Anschlusslasche, 6,3 mm × 0,8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23.3060-20
23.3060-21
23.3060-22
23.3060-23
23.3060-24
23.3060-25
23.3060-26
23.3060-27
23.3060-28
23.3060-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT III, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Bauanleitung MA 152 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Technischer Support