Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen

Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Kompatibel mit Feder ⌀4 mm mit Isolierung und starren Hülsen.
· Messing bearbeitet, vergoldet, ⌀4 mm Stutzen.
· Die Stutzen wird in vorgebohrte Platten aus Kunststoff, Metall etc. eingepresst.
· Verbindung: Flach Anschlusslasche, 4,8 mm × 0,8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23.3000-20
23.3000-21
23.3000-22
23.3000-23
23.3000-24
23.3000-25
23.3000-26
23.3000-27
23.3000-28
23.3000-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.57 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.57 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.57 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.57 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.57 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

2.57 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.57 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT III, 24 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Bauanleitung MA 152 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Technischer Support