Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

CilmaSys-Widerstandsheizung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSYCRS200W230V

Teilenummer
NSYCRS200W230V
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

486.44 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leistung(W) 200 Produktgröße (Höhe)(mm) 140 Produktgröße (Länge)(mm) 20
Produktgröße (Breite)(mm) 80 Betriebstemperatur (min.) (Num)(°C) -40 Betriebstemperatur (max.) (Num)(°C) 70
Betriebsspannungsbereich) 230 V (max) IP-Bewertung IP20 Komponentenmerkmale Lüfter
Befestigungsart DIN-Schiene

Technischer Support