Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

3fach Vollgummi-Schutzkontaktkupplung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

179851

Teilenummer
179851
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

45.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp 3-poliger Stecker Belastung (max.)(A) 16 Nennspannung(V) 230
IP-Bewertung IP44 Farbe schwarz Steckertyp Gerade
Material Gummi

Sie befinden sich auf der Seite für 3fach Vollgummi-Schutzkontaktkupplung, die Teilenummer ist 179851.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 179851.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support