Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.04 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1000 | 1000 | 320 | ||
1,046.67 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1000 | 1000 | 420 | ||
1,151.43 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1250 | 1000 | 320 | ||
1,170.47 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1250 | 1000 | 420 | ||
599.04 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 500 | 1000 | 320 | ||
637.13 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 500 | 1000 | 420 | ||
665.71 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 1000 | 320 | ||
684.76 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 1000 | 420 | ||
1,113.33 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1000 | 1250 | 320 | ||
1,170.47 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1000 | 1250 | 420 | ||
1,303.81 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1250 | 1250 | 320 | ||
1,322.87 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1250 | 1250 | 420 | ||
1,551.43 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1250 | 1250 | 620 | ||
675.24 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 500 | 1250 | 320 | ||
722.87 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 500 | 1250 | 420 | ||
789.52 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 1250 | 320 | ||
808.57 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 1250 | 420 | ||
970.47 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 1250 | 620 | ||
1,237.15 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1000 | 1500 | 320 | ||
1,303.81 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1000 | 1500 | 420 | ||
1,437.15 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1250 | 1500 | 320 | ||
1,494.29 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1250 | 1500 | 420 | ||
1,732.37 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1250 | 1500 | 620 | ||
770.48 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 500 | 1500 | 320 | ||
789.52 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 500 | 1500 | 420 | ||
846.67 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 1500 | 320 | ||
875.24 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 1500 | 420 | ||
1,027.61 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 1500 | 620 | ||
1,570.47 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 750 | 2000 | 420 | ||
713.33 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000 | 500 | 320 | ||
751.44 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000 | 500 | 420 | ||
799.04 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1250 | 500 | 320 | ||
808.57 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1250 | 500 | 420 | ||
438.04 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 500 | 500 | 320 | ||
466.61 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 500 | 500 | 420 | ||
484.76 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 500 | 320 | ||
494.28 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 750 | 500 | 420 | ||
780.00 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1000 | 750 | 320 | ||
799.04 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000 | 750 | 420 | ||
894.29 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1250 | 750 | 320 | ||
922.87 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1250 | 750 | 420 | ||
476.15 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 500 | 750 | 320 | ||
503.81 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 500 | 750 | 420 | ||
541.91 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 750 | 320 | ||
551.43 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 750 | 420 | ||
760.96 € | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 750 | 750 | 620 |
Loading...
Menge(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP54 | Farbe | Grau-Weiß (RAL 7035) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polyester |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.