Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
NSYCR10WU1 |
NSYCR10WU2 |
NSYCR20WU1 |
NSYCR20WU2 |
NSYCR20WU3 |
NSYCR55WU1 |
NSYCR55WU2 |
NSYCR55WU3 |
NSYCR100WU1 |
NSYCR100WU2 |
NSYCR100WU3 |
NSYCR150WU1 |
NSYCR150WU2 |
NSYCR150WU3 |
NSYCR170W230VVC |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Leistung (W) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Betriebsspannungsbereich) | Komponentenmerkmale | Kabellänge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 91.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 98 | 75 | 38 | 12 - 24 V | - | 0.3 | ||
- | 49.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 130 | 65 | 85 | 110 - 250 V | - | 0.3 | ||
136.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 98 | 75 | 38 | 12 - 24 V | - | 0.3 | |||
56.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 130 | 70 | 85 | 110 - 250 V | - | 0.3 | |||
89.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 135 | 70 | 85 | 270 - 420 V | - | - | |||
180.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 205 | 85 | 70 | 12 - 24 V | - | - | |||
91.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 200 | 70 | 85 | 110 - 250 V | - | - | |||
174.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 210 | 70 | 90 | 270 - 420 V | - | - | |||
- | 218.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 90 | 90 | 60 | 12 - 24 V | - | - | ||
- | 125.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 200 | 65 | 85 | 110 - 250 V | - | - | ||
- | 218.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 200 | 70 | 80 | 270 - 420 V | - | - | ||
- | 300.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 90 | 90 | 60 | 12 - 24 V | - | - | ||
- | 163.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 285 | 70 | 80 | 110 - 250 V | - | - | ||
300.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 300 | 80 | 90 | 270 - 420 V | - | - | |||
333.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 75 | 90 | 65 | 230 V (max) | Lüfter | - |
Loading...
Betriebstemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Betriebstemperatur (max.) (Num)(°C) | 70 | IP-Bewertung | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | DIN-Schiene |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.