Teilenummer |
---|
NSYCRP1W120VTVC |
NSYCRP1W230VTVC |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Betriebsspannungsbereich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 150 | 150 | 120 V (max) | |||
530.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 215 | 155 | 230 V (max) |
Loading...
Leistung(W) | 550 | Betriebstemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Betriebstemperatur (max.) (Num)(°C) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich (min.) (Temperatur)(°C) | 0 | Temperatureinstellbereich (max.)(°C) | 60 | IP-Bewertung | IP20 |
Komponentenmerkmale | Thermostat | Befestigungsart | DIN-Schiene |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.