Teilenummer |
---|
NSYCR250W115VV |
NSYCR250W230VV |
NSYCR400W115VV |
NSYCR400W230VV |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Leistung (W) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Betriebsspannungsbereich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 200 | 105 | 115 V (max) | |||
304.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 200 | 100 | 230 V (max) | |||
475.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 280 | 110 | 115 V (max) | |||
273.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 270 | 105 | 230 V (max) |
Loading...
Produktgröße (Länge)(mm) | 100 | Betriebstemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Betriebstemperatur (max.) (Num)(°C) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP20 | Komponentenmerkmale | Lüfter | Befestigungsart | DIN-Schiene |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.