Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
2300010 |
2301018 |
2302016 |
2303022 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser Angebot | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 3 bis 5 mm | Weiß | |||
737.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5 bis 7 mm | Weiß | |||
604.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 7 bis 10 mm | Weiß | |||
9.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 bis 14 mm | Grau |
Loading...
Produktart | Plastikklemmen | Max. Temperatur(°C) | +80 | Mindest. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Menge(pc(s)) | 100 | Material | Polypropylen |
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 13.64 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 29.41 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 1.12 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 31.15 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.