Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Anzahl der Pins | 1 | Höhe(mm) | 81 | Breite(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 60 | Produktart | Schütz | Steuerspannungsbereich | 230 V AC (max) |
Nennspannung(V AC) | 250 | Max. Temperatur(°C) | +55 | Min. Temperatur(°C) | -5 |
Aktuelle Last(A) | 20 | Leistung(W) | 3600 | IP-Bewertung | IP20 |
Kontaktart | 1 Schließer | Haltbarkeit | 5000000 Zyklen | Montagetyp (Relais) | Verschraubung |
EATON
Standardpreis 79.20 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.