Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Installationsschütz iCT 100A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A9C20884

Teilenummer
A9C20884
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

278.89 €

Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins 4 Höhe(mm) 85 Breite(mm) 108
Tiefe(mm) 60 Produktart Fernschalter Steuerspannungsbereich 220 - 240 V AC
Nennspannung(V AC) 400 Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -5
Aktuelle Last(A) 100 Leistung(W) 4.2 IP-Bewertung IP20
Kontaktart 4 Schließer Elektrische Lebensdauer 30000 Zyklen Montagetyp (Relais) Verschraubung

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsschütz iCT 100A, die Teilenummer ist A9C20884.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A9C20884.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support