Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Installationsschütz iCT 16A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A9C22011
A9C22012
A9C22015
A9C22111
A9C22112
A9C22114
A9C22115
A9C22211
A9C22212
A9C22511
A9C22512
A9C22515
A9C22615
A9C22711
A9C22712
A9C22715
A9C22813
A9C22814
A9C22818
A9C23512
A9C23515
A9C23712
A9C23715
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pins Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Steuerspannungsbereich Nennspannung
(V AC)
Leistung
(W)
Kontaktart Elektrische Lebensdauer

29.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11868.512 V AC (max)2501.31 Schließer30000 Zyklen

34.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2186012 V AC (max)2501.32 Schließer100000 Zyklen

34.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2186012 V AC (max)2501.31 Unterbrecher30000 Zyklen

29.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11868.524 V AC (max)2501.31 Schließer30000 Zyklen

34.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2186024 V AC (max)2501.32 Schließer30000 Zyklen

50.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 43668.524 V AC (max)4001.64 Schließer30000 Zyklen

34.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2186024 V AC (max)2501.31 Unterbrecher30000 Zyklen

30.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11868.548 V AC (max)2501.31 Schließer30000 Zyklen

36.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21868.548 V AC (max)2501.32 Schließer30000 Zyklen

29.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11868.5220 V AC (max)2501.31 Schließer100000 Zyklen

36.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21868.5220 V AC (max)2501.32 Schließer30000 Zyklen

36.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21868.5220 V AC (max)2501.31 Unterbrecher100000 Zyklen

38.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21868.5220 - 240 V AC2500.91 Unterbrecher100000 Zyklen

29.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11860230 - 240 V AC2501.21 Schließer100000 Zyklen

24.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21868.5230 - 240 V AC2501.22 Schließer100000 Zyklen

24.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21860230 - 240 V AC2501.21 Unterbrecher100000 Zyklen

42.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 33660220 - 240 V AC4001.63 Schließer30000 Zyklen

46.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 43668.5220 - 240 V AC4001.64 Schließer100000 Zyklen

66.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 43660220 - 240 V AC4001.62 Unterbrecher100000 Zyklen

42.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21868.5220 V AC (max)2501.22 Schließer100000 Zyklen

42.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21868.5220 V AC (max)2501.31 Unterbrecher100000 Zyklen

42.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21860230 - 240 V AC2501.22 Schließer100000 Zyklen

42.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21860230 - 240 V AC2501.21 Unterbrecher100000 Zyklen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 81 Produktart Fernschalter Max. Temperatur(°C) +60
Min. Temperatur(°C) -5 Aktuelle Last(A) 16 IP-Bewertung IP20
Haltbarkeit 1000000 Zyklen Montagetyp (Relais) Verschraubung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support