Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Installationsschütz iCT 20A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A9C22722
A9C22824
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pins Breite
(mm)
Steuerspannungsbereich Nennspannung
(V AC)
Leistung
(W)
Kontaktart

37.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 218230 - 240 V AC2501.22 Schließer

45.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 436220 - 240 V AC4001.64 Schließer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 81 Tiefe(mm) 68.5 Produktart Fernschalter
Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -5 Aktuelle Last(A) 20
IP-Bewertung IP20 Haltbarkeit 1000000 Zyklen Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Montagetyp (Relais) Verschraubung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support