Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Installationsschütz iCT 63A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A9C20162
A9C20164
A9C20167
A9C20663
A9C20862
A9C20863
A9C20864
A9C20867
A9C20868
A9C20869
A9C20882
A9C21162
A9C21164
A9C21862
A9C21864
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pins Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Steuerspannungsbereich Nennspannung
(V AC)
Aktuelle Last
(A)
Leistung
(W)
Kontaktart Montagetyp (Relais)

102.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 23668.524 V AC (max)250631.62 SchließerVerschraubung

136.69 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 45468.524 V AC (max)400632.14 SchließerVerschraubung

147.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 45468.524 V AC (max)400632.14 UnterbrecherVerschraubung

122.44 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 35468.5220 - 240 V AC400632.13 SchließerVerschraubung

102.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 23668.5220 - 240 V AC250631.62 SchließerVerschraubung

117.69 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 35468.5220 - 240 V AC400632.13 SchließerVerschraubung

61.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 45460220 - 240 V AC400632.14 Unterbrecher-

78.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 45460220 - 240 V AC400632.14 UnterbrecherVerschraubung

142.36 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 45460220 - 240 V AC400632.12 UnterbrecherVerschraubung

82.23 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 45460220 - 240 V AC400632.11 UnterbrecherVerschraubung

229.64 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 25460220 - 240 V AC2501002.12 SchließerVerschraubung

122.39 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 23673.524 V AC (max)250631.62 SchließerVerschraubung

147.05 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 45473.524 V AC (max)400632.14 SchließerVerschraubung

122.47 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 23660220 - 240 V AC250631.62 SchließerVerschraubung

142.36 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 45460220 - 240 V AC400632.14 SchließerVerschraubung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 85 Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -5
IP-Bewertung IP20 Haltbarkeit 1000000 Zyklen Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support