Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gummi-Schutzkontaktkupplung

Gummi-Schutzkontaktkupplung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
174051
174091
174151
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Typ (Sonstiges)

12.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Bruchfeste Anwendungen ohne Abdeckung

11.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Bruchfeste Anwendungen ohne Abdeckung

13.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage mit Deckel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Sicherheitshauptsteckdose Belastung (max.)(A) 16 Nennspannung(V) 230
IP-Bewertung IP20 Farbe schwarz Steckertyp Gerade
Material Gummi

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support