Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vollgummi-Schutzkontakt-Steckvorrichtung

Vollgummi-Schutzkontakt-Steckvorrichtung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

535451

Teilenummer
535451
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produkttyp Nennspannung
(V)
Material Typ (Sonstiges)

29.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Sicherheitsstecker250Gummi-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastung (max.)(A) 16 IP-Bewertung IP44 Farbe Gelb
Steckertyp Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Vollgummi-Schutzkontakt-Steckvorrichtung, die Teilenummer ist 535451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 535451.

Produktvarianten

Teilenummer
535493
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produkttyp Nennspannung
(V)
Material Typ (Sonstiges)

25.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Anschlusshülsen230Vollgummimit Deckel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support