Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

535593

Teilenummer
535593
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

5.79 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Anschlusshülsen Belastung (max.)(A) 16 Nennspannung(V) 230
IP-Bewertung IP44 Farbe Gelb Steckertyp Gerade
Material Vollgummi

Sie befinden sich auf der Seite für Schwere Vollgummi-Steckvorrichtung, die Teilenummer ist 535593.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 535593.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support