Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Motorschutzschalter 3p P25M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21100
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21107
21108
21109
21110
21111
21112
21113
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktart Schaltstrom (max.)
(A)

64.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage RCBO0.16

64.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage RCBO0.25

64.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage RCBO0.4

64.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Überlastrelais0.63

73.40 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Überlastrelais1

73.40 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Überlastrelais1.6

73.40 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Überlastrelais2.5

73.40 €

Verfügbar 8 Arbeitstage RCBO4

73.40 €

Verfügbar 8 Arbeitstage RCBO6.3

86.11 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Überlastrelais10

86.11 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Überlastrelais14

86.11 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Überlastrelais18

89.08 €

Verfügbar 10 Arbeitstage Überlastrelais23

102.91 €

Verfügbar 10 Arbeitstage Überlastrelais25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 89 Breite(mm) 45 Tiefe(mm) 70
Schaltspannung(V AC) 690 Temperatur max.(℃) +60 Temperatur min.(℃) -20
IP-Bewertung IP20 Verbindung (Komponente) Klemme

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support