Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss

Standard-Stückpreis:
8.46
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.

Grundlegende Spezifikationen

  • Befestigungsmethode
    Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    250
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    3
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    8
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    65
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Beige
  • Länge
    91
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
8.46

9532450000
Teilenummer : 9532450000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    250
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    3
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    8
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    65
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Beige
  • Länge
    91
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support