Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, ohne LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Zugfederanschluss
- Standard-Stückpreis:
-
24.91 €
- Lieferzeit:
-
4 Arbeitstage
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Befestigungsmethode
- Für DIN 35 mm (TS35)
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
- 0.5 - 6
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
- 0.5 - 10
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
- 0.5 - 6
-
- Nennspannung
- 250
-
- Art des elektrischen Anschlusses 1
- Federklemmverbindung
-
- Verbindungsposition
- Über
-
- Anzahl der Ebenen
- 1
-
- DIN-Schienen-Typ
- DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
-
- Material Isolationskörper
- Thermoplast
-
- Betriebs-Temperatur
- -50 - 120
-
- Breite / Rastermaß
- 16
-
- Höhe bei niedrigster Montagehöhe
- 47
-
- Verschlussplatte erforderlich
- Ja
-
- Farbe
- Schwarz
-
- Länge
- 93
-
- Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
- V0