Neutralleiter-Reihenklemme, Sammelschienenanchluss

Neutralleiter-Reihenklemme, Sammelschienenanchluss

Standard-Stückpreis:
2.37
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Die Neutralleitertrennreihenklemme verfügt über eine Längstrennung zum Anschluss an eine Neutralleitersammelschiene. Mit ihr wird der Isolationswiderstand gegen Erde gemessen. Sie ermöglicht darüber hinaus die einfache Prüfdurchführung ohne Abklemmung des Neutralleiters.

Grundlegende Spezifikationen

  • Befestigungsmethode
    Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 10
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 10
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 10
  • Bemessungsstrom In
    41
  • Nennspannung
    400
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Sonstige
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    1
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Blau
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    Nein
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
2.37

1010800000
Teilenummer : 1010800000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 10
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 10
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 10
  • Bemessungsstrom In
    41
  • Nennspannung
    400
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Sonstige
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    1
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Blau
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    Nein
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support