Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss
- Standard-Stückpreis:
-
6.85 €
- Lieferzeit:
-
4 Arbeitstage
Die Thermocouple-Klemme ist speziell für die Übertragung von kleinsten Spannungen in Temperaturmesskreisen konzipiert. Durch die Spezialstromschienen wird sichergestellt, dass in der Klemme bei Temperaturdifferenzen keine Falschsignale entstehen können.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Art der elektrischen Verbindung
- Schraube
-
- Befestigungsmethode
- Für DIN 35 mm (TS35)
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
- 0.5 - 2.5
-
- Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
- 0.5 - 2.5
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
- 0.5 - 2.5
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
- 1.5 - 2.5
-
- Verbindungsposition
- Seitwärts
-
- Material Isolationskörper
- Thermoplast
-
- Betriebs-Temperatur
- -60 - 130
-
- Höhe bei niedrigster Montagehöhe
- 50
-
- Verschlussplatte erforderlich
- Ja
-
- Länge
- 60
-
- Anzahl der Ebenen
- 1
-
- Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
- 2
-
- Intern verbundene Stufen
- Nein
-
- Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
- V0