• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Zubehör, Schraubanschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Zubehör, Schraubanschluss

Standard-Stückpreis:
9.28
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Zubehör zum verhindern von Berührungen der Bauteile im Schaltschrank. Der Berührungsschutz wird dabei mit dem Gehäuse verschraubt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Zubehörs
    Sonstige
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
5 Arbeitstage
9.28

1120130000
Teilenummer : 1120130000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Sonstige
4 Arbeitstage
17.45

1120140000
Teilenummer : 1120140000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Sonstige

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support