Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Buchse, gerade, Schraubanschluss, M8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Buchse, gerade, Schraubanschluss, M8

Standard-Stückpreis:
22.89
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 3
  • 4
  • Zurücksetzen
Kabeldurchmesser(mm)

Verfeinern nach

  • 3.5 - 5.5
  • 6 - 8
  • Zurücksetzen
Material Gehäuse

Verfeinern nach

  • Kunststoff
  • Metall
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
3
3.5 - 5.5
Metall
4 Arbeitstage
22.89

1010080000
Teilenummer : 1010080000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 22.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    3.5 - 5.5
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M8
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall
4
3.5 - 5.5
Metall
4 Arbeitstage
24.03

Teilenummer : 1010090000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    3.5 - 5.5
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M8
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall
3
6 - 8
Kunststoff
4 Arbeitstage
27.85

Teilenummer : 1467560000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M8
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
4
6 - 8
Metall
4 Arbeitstage
31.29

Teilenummer : 1467580000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M8
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support