I / O-Feldbus-Koppler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

I / O-Feldbus-Koppler

Standard-Stückpreis:
275.45
Lieferzeit:
44 Arbeitstage

Der Feldbuskoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Systembus und einem Feldbusprotokoll. Er versorgt die I/O-Module mit Strom.

Grundlegende Spezifikationen

  • Abmessung Länge(mm)
    120
  • Breite(mm)
    52
  • Dicke(mm)
    76
  • Funkstandard Bluetooth
    Nein
  • Funkstandard WLAN 802.11
    Nein
  • Funkstandard GPRS
    Nein
  • Funkstandard GSM
    Nein
  • Funkstandard UMTS
    Nein
  • Schutzart (IP)
    Nein
  • Schienenmontage möglich
    Ja
  • Wandmontage / Direktmontage
    Nein
  • Fronteinbau möglich
    Nein
  • Rackmontage möglich
    Nein
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen
    Nein
  • Mit Potentialtrennung
    Nein
  • Mit integriertem Netzteil
    Ja
  • Art der Ausgangsspannung
    Gleichstrom
  • Mit steckbaren Modulen, digitale E / A
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, analoge E / A
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Kommunikationsmodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Funktions- und Technologiemodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Zentralmodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, andere
    Nein
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
44 Arbeitstage
326.15

Teilenummer : 1334890001
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 326.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Abmessung Länge(mm)
    120
  • Breite(mm)
    52
  • Dicke(mm)
    76
  • Funkstandard Bluetooth
    Nein
  • Funkstandard WLAN 802.11
    Nein
  • Funkstandard GPRS
    Nein
  • Funkstandard GSM
    Nein
  • Funkstandard UMTS
    Nein
  • Schutzart (IP)
    Nein
  • Schienenmontage möglich
    Ja
  • Wandmontage / Direktmontage
    Nein
  • Fronteinbau möglich
    Nein
  • Rackmontage möglich
    Nein
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen
    Nein
  • Mit Potentialtrennung
    Nein
  • Mit integriertem Netzteil
    Ja
  • Art der Ausgangsspannung
    Gleichstrom
  • Mit steckbaren Modulen, digitale E / A
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, analoge E / A
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Kommunikationsmodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Funktions- und Technologiemodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Zentralmodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, andere
    Nein
44 Arbeitstage
275.45

Teilenummer : 1334910001
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 275.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Abmessung Länge(mm)
    120
  • Breite(mm)
    52
  • Dicke(mm)
    76
  • Funkstandard Bluetooth
    Nein
  • Funkstandard WLAN 802.11
    Nein
  • Funkstandard GPRS
    Nein
  • Funkstandard GSM
    Nein
  • Funkstandard UMTS
    Nein
  • Schutzart (IP)
    Nein
  • Schienenmontage möglich
    Ja
  • Wandmontage / Direktmontage
    Nein
  • Fronteinbau möglich
    Nein
  • Rackmontage möglich
    Nein
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen
    Nein
  • Mit Potentialtrennung
    Nein
  • Mit integriertem Netzteil
    Ja
  • Art der Ausgangsspannung
    Gleichstrom
  • Mit steckbaren Modulen, digitale E / A
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, analoge E / A
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Kommunikationsmodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Funktions- und Technologiemodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, Zentralmodulen
    Nein
  • Mit steckbaren Modulen, andere
    Nein

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support