Zubehör

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Zubehör

Standard-Stückpreis:
29.40
Lieferzeit:
37 Arbeitstage

Mit dem abnehmbaren Einstellblock lässt sich die Schnitttiefe des CSTs mittels Schrauben präzise einstellen. Durch den einfachen Austausch des Einstellblocks lässt sich so ein einziges CST für eine Vielzahl von Kabeln schnell umrüsten.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Zubehörs
    Sonstige
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
37 Arbeitstage
29.40

9032060000
Teilenummer : 9032060000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 29.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Sonstige

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support