Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metallgehäuse, Klippon TBi Edelstahlgehäuse

Metallgehäuse, Klippon TBi Edelstahlgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Gehäuse aus Metall zur Bestückung mit Komponenten. Die Montagebohrungen liegen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1197590000

Teilenummer
1197590000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

773.70 €

Verfügbar auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 400 Höhe(mm) 600 Tiefe(mm) 220
Werkstoff Edelstahl Schutzfunktion (umweltbeständig) IP66 Montageplatte Nicht wählbar
Art der Oberfläche Sonstige Farbe Sonstige RAL-Nummer 7001
Bodenmontage möglich Nein Mastbefestigung Nein Geeignet für die metrische Montage Nein
Schrägdach Nein Schlagfestigkeit IK09 Mit Belüftungstür Nein
Mit rückseitiger Tür Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Metallgehäuse, Klippon TBi Edelstahlgehäuse, die Teilenummer ist 1197590000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1197590000.

Produktvarianten

Teilenummer
1197230000
1197240000
1197250000
1197600000
1197610000
1197620000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

667.12 €

Verfügbar 10 Arbeitstage

600.50 €

Verfügbar 2 Arbeitstage

743.68 €

Verfügbar 10 Arbeitstage

1,028.00 €

Verfügbar 10 Arbeitstage

927.28 €

Verfügbar 10 Arbeitstage

1,147.60 €

Verfügbar 10 Arbeitstage

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support