Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Anbaugehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Anbaugehäuse

Standard-Stückpreis:
14.06
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 29
  • 29.3
  • 38
  • 43.7
  • 55
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 55
  • 67
  • 97
  • 116.8
  • Zurücksetzen
Position des Schäkels

Verfeinern nach

  • Abdeckung
  • Grundeinheit
  • Sonstige
  • Zurücksetzen
Mit Klappdeckel

Verfeinern nach

  • Ja
  • Zurücksetzen
Verschlussmechanismus

Verfeinern nach

  • Doppelverriegelungshebel
  • Schraube
  • Zurücksetzen
EMV-Version

Verfeinern nach

  • Ja
  • Nein
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
43.7
67
Sonstige
-
Schraube
Ja
79 Arbeitstage
21.82

1081480000
Teilenummer : 1081480000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    43.7
  • Breite
    67
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
29
55
Grundeinheit
-
Doppelverriegelungshebel
Nein
9 Arbeitstage
14.06

1208600000
Teilenummer : 1208600000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    29
  • Breite
    55
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
38
97
Grundeinheit
-
Doppelverriegelungshebel
Nein
92 Arbeitstage
25.62

1217800000
Teilenummer : 1217800000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    38
  • Breite
    97
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
55
116.8
Abdeckung
Ja
Doppelverriegelungshebel
Nein
79 Arbeitstage
39.26

1218800000
Teilenummer : 1218800000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 39.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    55
  • Breite
    116.8
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Ja
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
29.3
55
Grundeinheit
-
Doppelverriegelungshebel
-
79 Arbeitstage
46.71

Teilenummer : 1275670000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 46.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    29.3
  • Breite
    55
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support