Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Anbaugehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Anbaugehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard

Standard-Stückpreis:
23.26
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Ja
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 47
  • 51.3
  • 51.6
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 71.6
  • 77.3
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
51.6
77.3
79 Arbeitstage
24.23

1205600000
Teilenummer : 1205600000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.23

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    51.6
  • Breite
    77.3
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Ja
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
47
77.3
9 Arbeitstage
23.26

1209200000
Teilenummer : 1209200000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    47
  • Breite
    77.3
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Ja
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
51.3
71.6
92 Arbeitstage
26.17

1213300000
Teilenummer : 1213300000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    51.3
  • Breite
    71.6
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Ja
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support