Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Kabeleingang oben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Kabeleingang oben

Standard-Stückpreis:
6.63
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 50
  • 79
  • 94
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 36.5
  • 65.5
  • 82.5
  • Zurücksetzen
Verschlussmechanismus

Verfeinern nach

  • Doppelverriegelungshebel
  • Einfacher Verriegelungshebel
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
94
65.5
Einfacher Verriegelungshebel
79 Arbeitstage
47.54

1111170000
Teilenummer : 1111170000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 47.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    94
  • Breite
    65.5
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Einfacher Verriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
50
36.5
Doppelverriegelungshebel
9 Arbeitstage
6.63

1206090000
Teilenummer : 1206090000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.63

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    50
  • Breite
    36.5
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
79
82.5
Einfacher Verriegelungshebel
79 Arbeitstage
47.57

1219300000
Teilenummer : 1219300000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 47.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    79
  • Breite
    82.5
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Einfacher Verriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support