Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil

Standard-Stückpreis:
14.29
Lieferzeit:
79 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 61
  • 76
  • 94
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 59
  • 65.5
  • Zurücksetzen
EMV-Version

Verfeinern nach

  • Nein
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
76
59
Nein
79 Arbeitstage
21.51

1009710000
Teilenummer : 1009710000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    76
  • Breite
    59
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
61
59
Nein
79 Arbeitstage
29.43

1045560000
Teilenummer : 1045560000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 29.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    61
  • Breite
    59
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
94
65.5
Nein
79 Arbeitstage
45.12

1111140000
Teilenummer : 1111140000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 45.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    94
  • Breite
    65.5
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
76
59
-
79 Arbeitstage
20.77

1208380000
Teilenummer : 1208380000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 20.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    76
  • Breite
    59
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
-
-
-
79 Arbeitstage
14.29

1336600000
Teilenummer : 1336600000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    -
  • Breite
    -
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Über
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support