Gehäuse (Industriesteckverbinder) , mit Querbügel

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , mit Querbügel

Standard-Stückpreis:
16.18
Lieferzeit:
79 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    76
  • Breite
    59
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
79 Arbeitstage
16.18

Teilenummer : 1115900000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    76
  • Breite
    59
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support