4 mm Buchse

4 mm Buchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskantmutter.Lötanschluss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23.1033-22

Teilenummer
23.1033-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.21 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Gewinde M4 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Sie befinden sich auf der Seite für 4 mm Buchse, die Teilenummer ist 23.1033-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23.1033-22.

Technischer Support