4 mm Sicherheitsbuchse

4 mm Sicherheitsbuchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.Anschluss: Flachstecker 4,8 mm × 0,8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23.3020-23

Teilenummer
23.3020-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.61 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT III, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Gewinde M4 Bauanleitung MA 152 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Sie befinden sich auf der Seite für 4 mm Sicherheitsbuchse, die Teilenummer ist 23.3020-23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23.3020-23.

Technischer Support