4 mm Sicherheitsbuchse

4 mm Sicherheitsbuchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Die Buchse besteht aus zwei gegeneinander isolierten Halbschalen, die durch das Einstecken eines Steckers überbrückt werden (Schalterfunktion). Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.Anschluss: 2x Flachstecker 4,8 mm × 0,8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66.9131-20
66.9131-21
66.9131-22
66.9131-24
66.9131-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.93 €

25 Verfügbar 36 Arbeitstage

3.93 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT IV, 20 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Gewinde GEW.12-MUTTER Bauanleitung MA 506 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support