Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
64.9199-21 |
64.9199-22 |
64.9199-23 |
64.9199-24 |
64.9199-25 |
64.9199-26 |
64.9199-27 |
64.9199-29 |
66.9584-21 |
66.9584-22 |
66.9584-23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennwerte | Bauanleitung | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.56 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.24 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.56 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.56 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.24 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.24 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
2.57 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
5.75 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 600 V, CAT II, 32 A | MAH 547 | |
5.75 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 600 V, CAT II, 32 A | MAH 547 | |
5.75 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 600 V, CAT II, 32 A | MAH 547 |
Loading...
Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 | Außendurchmesser | 3,9 mm |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennwerte
Bauanleitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften