Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Für die Leiterplattenmontage, berührungsgeschützt gemäß IEC/EN 61010-1. Die Buchse wird direkt auf Platinen gelötet. Die 90°-Abwinkelung sorgt für minimale Kraftübertragung durch die eingesteckte Messleitung auf die Platine. Starre, 90° abgewinkelte Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.Anschluss: Rundstift Ø 2 mm und Kontakte für die Montage auf Printplatten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
66.9040-22
Nennwerte | 1000 V, CAT III, 24 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Bauanleitung | MAH 561 | Grundwerkstoff elektrischer Kontakt | CuZn | Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Au |
Sie befinden sich auf der Seite für 4 mm Winkelbuchse, die Teilenummer ist 66.9040-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66.9040-22.
Teilenummer |
---|
66.9040-21 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? |
---|---|---|---|
2.29 € | 5 Arbeitstage |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.