4 mm Adapter

4 mm Adapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 23.5065-21

Marke: STÄUBLI ELECTRICAL

Preis: 7.48

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23.5065-21

Teilenummer
23.5065-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.48 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Sie befinden sich auf der Seite für 4 mm Adapter, die Teilenummer ist 23.5065-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23.5065-21.

Technischer Support