• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2 mm Sicherheitsstecker

2 mm Sicherheitsstecker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Stapelbar, Ø 2 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse.Lötanschluss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65.9182-21
65.9182-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 10 A Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Bauanleitung MA 500 Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Technischer Support