Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Bauanleitung | Grundwerkstoff elektrischer Kontakt | Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
4.24 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
3.40 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
3.40 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
4.24 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
4.24 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
3.40 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
3.40 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
4.24 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
4.24 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M6x0,5 | - | CuZn | Opt | |
3.11 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M5 | - | - | Au | |
2.83 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M5 | - | - | Au | |
2.84 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M5 | - | - | Au | |
2.84 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M5 | - | - | Au | |
3.11 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M5 | - | - | Au | |
1.85 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | MA 102 | CuZn | Au | |
1.85 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | MA 102 | CuZn | Au | |
1.04 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | MA 102 | CuZn | Au | |
1.04 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | MA 102 | CuZn | Au | |
1.04 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | MA 102 | CuZn | Au | |
1.04 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | MA 102 | CuZn | Au | |
1.04 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | MA 102 | CuZn | Au | |
1.04 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | MA 102 | CuZn | Au |
Loading...
Nennwerte | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A | Durchmesser des Steckersystems | 2 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Bauanleitung
Grundwerkstoff elektrischer Kontakt
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften