2 mm Sicherheitsprüfspitze

2 mm Sicherheitsprüfspitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Mit konisch zulaufender, starrer Edelstahlspitze. Zweiseitig abgeflachter Griffschutzkragen. Starre Ø 2 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.Lieferung mit Schutzkappe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24.0239-21

Teilenummer
24.0239-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT III Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031

Sie befinden sich auf der Seite für 2 mm Sicherheitsprüfspitze, die Teilenummer ist 24.0239-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24.0239-21.

Technischer Support