Schlauch, Aufprall/abriebfest

Schlauch, Aufprall/abriebfest

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schlauch, Aufprall/abriebfest
  • Schlauch, Aufprall/abriebfest
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Flexibel ohne Verdrehen.
· Hervorragende Aufprall , Abriebfestigkeit und Bruchfestigkeit.
· Die Ausführung CLT verfügt über einen Schlitz zur einfachen Montage.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLT125F-L20
CLT125N-L630
CLT150N-D630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Leitung Funktionen Durchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximale Temperatur
(°C)
Durchmesser
(mm)
Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyethylen (PE)nachrüstbar | Längsschlitz | Abriebfest | halogenfrei33CLT125F-L20Polyethylen+5038|38-40 - +50CLT125F-L20-

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyamidnachrüstbar | Längsschlitz | Abriebfest | halogenfrei | hitzebeständig33CLT125N-L630Polyamid 6.6. wärmestabilisiert+11038|38-40 - +110CLT125N-L630Wärmestabilisiert

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyamidnachrüstbar | Längsschlitz | Abriebfest | halogenfrei | hitzebeständig38CLT150N-D630-+11044-CLT150N-D630-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Temperatur(°C) -40 Produktart Leitung

Technischer Support